Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
395-271-30 |
395-272-30 |
395-273-30 |
395-274-30 |
395-371-30 |
395-372-30 |
395-373-30 |
395-374-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Risoluzione (inch) | Planarità (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Gambo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
679.00 € | 1 | 5 giorni | 270 | - | - | Metric | ±2 | - | - | 0 - 25 | Liscio | |||
713.00 € | 1 | 5 giorni | 330 | - | - | Metric | ±2 | - | - | 25 - 50 | Ghiera | |||
824.00 € | 1 | 60 giorni | 470 | - | - | Metric | ±2 | - | - | 50 - 75 | Liscio | |||
856.00 € | 1 | 60 giorni | 625 | - | - | Metric | ±3 | - | - | 75 - 100 | Liscio | |||
610.00 € | 1 | 5 giorni | 270 | 0,00005 | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | 0 - 1 | - | piatta | |||
651.00 € | 1 | 5 giorni | 330 | 0,00005 | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | 1 - 2 | - | Liscio | |||
824.00 € | 1 | 5 giorni | 470 | 0,00005 | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,0001 | 2 - 3 | - | Ghiera | |||
856.00 € | 1 | 5 giorni | 625 | 0,00005 | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 3-4 | - | Ghiera |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | ABS/INC (INC ZERO) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Incudine/Stelo | Tipo B, perno a testa sferica/piatto | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 |
Digitale / Analogico | Digital | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm | Function Lock | Si |
HOLD | Yes | Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Protezione | IP65 |
Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 5-10 | Alimentazione | batteria SR-44 |
Durata Batteria | circa 2.4 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Risoluzione(inch)
Planarità(inch)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Gambo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali