Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
395-261-30 |
395-262-30 |
395-263-30 |
395-264-30 |
395-362-30 |
395-363-30 |
395-364-30 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Incudine/Stelo | Risoluzione (inch) | Planarità (µm) | Planarità (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Gambo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666.00 € | 1 | 5 giorni | 270 | Tipo A, perno D=1,8 mm/stelo piatto | - | 0,3 | - | Metric | ±3 | - | - | 0 - 25 | Liscio | |||
666.00 € | 1 | 5 giorni | 270 | Tipo B, perno a testa sferica/piatto SR= 4mm | - | 0,3 | - | Metric | ±3 | - | - | 0 - 25 | Liscio | |||
666.00 € | 1 | 60 giorni | 310 | Tipo C, metallo duro t=0,75 mm | - | 0,3 | - | Metric | ±3 | - | - | 0 - 25 | Liscio | |||
666.00 € | 1 | 5 giorni | 310 | Tipo D, perno cilindrico D=8 mm/stelo piatto | - | 0,3 | - | Metric | ±3 | - | - | 0 - 25 | Liscio | |||
666.00 € | 1 | 60 giorni | 270 | Tipo B, perno a testa sferica/piatto SR= 4mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 0 - 1 | - | Liscio | |||
666.00 € | 1 | 5 giorni | 310 | Tipo C, metallo duro t=0,75 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 0 - 1 | - | Ghiera | |||
666.00 € | 1 | 5 giorni | 310 | Tipo D, metallo duro t=0,4 mm | 0,00005 | - | 0,000012 | Inch/Metric | - | ±0,00015 | 0 - 1 | - | Ghiera |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Digitale | ABS/INC (INC ZERO) | Si |
---|---|---|---|---|---|
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 | Digitale / Analogico | Digital |
Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm | Function Lock | Si | HOLD | Yes |
Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 3-8 |
Alimentazione | batteria SR-44 | Durata Batteria | circa 2,4 anni |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Incudine/Stelo
Risoluzione(inch)
Planarità(µm)
Planarità(inch)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Gambo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali