Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
339-101 |
339-102 |
339-301 |
339-302 |
339-303 |
339-304 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Display Method | Mass (g) | Risoluzione (inch) | Digitale / Analogico | Pollici - Metrici | Limite di Errore | Campo di Misura (inch) | Campo di Misura (mm) | Stelo | Campo (inch) | Campo (mm) | Err. avanz. stelo (inch) | Durata Batteria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,310.00 € | 1 | 5 giorni | - | 405 | - | - | Metric | - | - | 25 | Passo stelo 0,5 mm | - | - | - | - | |||
1,310.00 € | 1 | 5 giorni | Digitale | 440 | - | Digital | Inch/Metric | - | - | 25 | Passo stelo 0,5 mm | 8 - 9 | - | 0,00015 | circa. 1,5 anni (uso normale) | |||
1,907.00 € | 1 | 60 giorni | Digitale | 1050 | - | Digital | Metric | ±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm | - | 25 | Passo stelo 0,5 mm | - | 200 - 1,000 | - | - | |||
2,183.00 € | 1 | 60 giorni | Digitale | 1800 | - | Digital | Metric | ±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm | - | 25 | Passo stelo 0,5 mm | - | 200 - 2000 | - | - | |||
1,907.00 € | 1 | 60 giorni | Digitale | 1050 | 0,0001 | Digital | Inch/Metric | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | 1 | - | Passo stelo 0,635 mm | 8 - 40 | - | 0,00015 | - | |||
2,183.00 € | 1 | 60 giorni | Digitale | 1800 | 0,0001 | Digital | Inch/Metric | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | 1 | - | Passo stelo 0,635 mm | 8 - 80 | - | 0,00015 | - |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Superfici di Misura | Metallo duro | 2 x PRESET | Si |
---|---|---|---|---|---|
ABS/INC (INC ZERO) | Si | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Uscita dati | Si |
DATA/HOLD | Si | Risoluzione(mm) | 0,001 | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm |
Prolunghe(mm) | ø17 | Function Lock | Si | Allarme basso voltaggio | Si |
Protezione | IP65 | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Alimentazione | batteria SR-44 |
Configura
Proprietà di base
Display Method
Mass(g)
Risoluzione(inch)
Digitale / Analogico
Pollici - Metrici
Limite di Errore
Campo di Misura(inch)
Campo di Misura(mm)
Stelo
Campo(inch)
Campo(mm)
Err. avanz. stelo(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali