Micrometri digitali per interni ad aste componibili

Micrometri digitali per interni ad aste componibili
Aste componibili per estendere il campo di misura dello strumento
Superfici di contatto in metallo duro
Con uscita datiL' elevata resistenza contro liquidi e polveri (IP 65) ne consentel'utilizzo in presenza di lubrificanti e refrigeranti

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
337-101
337-102
337-301
337-302
337-303
337-304
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display Method Mass
(g)
Superfici di Misura Risoluzione
(inch)
Risoluzione
(mm)
Digitale / Analogico Pollici - Metrici Limite di Errore Campo di Misura
(inch)
Campo di Misura
(mm)
Stelo Campo
(inch)
Campo
(mm)
Err. avanz. stelo
(inch)

1,310.00 €

1 5 giorni -415carburo---Metric--25Passo vite 0,5 mm-200 - 1,000-

1,310.00 €

1 60 giorni Digitale445Metallo duro-0,001DigitalInch/Metric---Passo stelo 0,5 mm8 - 9-0,00015

1,775.00 €

1 5 giorni Digitale1,040Metallo duro-0,001DigitalMetric±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm-25Passo stelo 0,5 mm-200 - 1,000-

1,894.00 €

1 60 giorni Digitale1,410Metallo duro-0,001DigitalMetric±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm-25Passo stelo 0,5 mm-200 - 1,500-

1,775.00 €

1 60 giorni Digitale1,040Metallo duro0,00010,001DigitalInch/Metric±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))"1-Passo stelo 0,635 mm8 - 40-0,00015

1,894.00 €

1 60 giorni Digitale1,410Metallo duro0,00010,001DigitalInch/Metric±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))"1-Passo stelo 0,635 mm8 - 60-0,00015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale 2 x PRESET Si ABS/INC (INC ZERO) Si
Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) Si Uscita dati Si DATA/HOLD Si
Display LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm Prolunghe(mm) ø12,5 Function Lock Si
Allarme basso voltaggio Si Protezione IP65 Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm
Alimentazione batteria SR-44

Supporto tecnico