Micrometri a disco (123-101)

Micrometri a disco 123-101

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 123-101

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 269.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 200 g

Planarità: 1 µm

Errore max amm. J MPE: ±4 µm

Modulo Misurabile: 0,5-6 mm

Campo: 0 - 25 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

123-101

Codice componente
123-101
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Planarità
(µm)
Errore max amm. J MPE
(µm)
Modulo Misurabile
(mm)
Campo
(mm)
Note Parallelismo
(μm)

269.00 €

1 5 giorni 2001±40,5-60 - 25-4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metric Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 5-10

Si trova sulla pagina di Micrometri a disco, il codice articolo è il seguente: 123-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 123-101.

Tipologia prodotto

Codice componente
123-102
123-103
123-104
123-105
123-106
123-107
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Planarità
(µm)
Errore max amm. J MPE
(µm)
Modulo Misurabile
(mm)
Campo
(mm)
Note Parallelismo
(μm)

301.00 €

1 5 giorni 2501±40,5-625 - 50-4

331.00 €

1 5 giorni 3001±60,5-650 - 75-6

384.00 €

1 5 giorni 3751±60,5-675 - 100-6

405.00 €

1 5 giorni 5201,6±70,7-11100 - 125-8

428.00 €

1 5 giorni 5701,6±70,7-11125 - 150-8

457.00 €

1 5 giorni 7301,6±80,7-11150 - 175-(2+L/100), L = c . max. (mm)

Supporto tecnico