Micrometer Checker per interni

Micrometer Checker per interni
Il Micro Checker per interni ha funzione di campione per micrometri per interni.
Applicabile solo alla serie 133Ogni blocchetto di misura è realizzato in ceramica (zirconio) ed è esente da deterioramento e variazioni dimensionali nel tempo.
Incluso set con due blocchetti di riscontro in ceramica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
515-585
515-586
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Massa
(kg)
Campo
(mm)

2,314.47 €

1 5 giorni 3,925 - 300

4,884.21 €

1 5 giorni 725 - 600

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Accuratezza Passo Blocchetti ±(1+L/150) µmL = Lunghezza da controllare (mm) Graduazione(mm) 25
Pollici - Metrici Metric

Supporto tecnico