Display visualizzatore EC (Codici componente)

Display visualizzatore EC
Visualizzatori DigimaticCollegabile a sensori con uscita DIGIMATIC : micrometri, comparatori,trasduttori di misura.
Con uscita dati e funzione di valutazione delle tolleranze

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

542-007D

Codice componente
542-007D
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

517.11 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio Applicable Gauge Comparatore Digimatic Righe elettroniche Digimatic Linear Gauge LGS/LGD Direzione conteggio selezionabile Si
Descrizione Visualizzatore EC Uscita dati DIGIMATIC Si Risoluzione 0,001/0,01 (Impostazione automatica dallo strumento) mm
Input Segnale PRESET o Reset Esterno Si Segnali Applicabili Digimatic code mm/inch Switching Si
ON/OFF Si PRESET Si Visualizzazione Giudizio di Tolleranza Display a LED (Ambra, Verde, Rosso).
ZERO SET Yes Alimentazione + 9 - 12 V DC 400 mA o Adattatore AC

Si trova sulla pagina di Display visualizzatore EC, il codice articolo è il seguente: 542-007D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 542-007D.

Supporto tecnico