Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
209-400 |
209-401 |
209-402 |
209-403 |
209-404 |
209-405 |
209-406 |
209-407 |
209-450 |
209-451 |
209-452 |
209-453 |
209-454 |
209-455 |
209-456 |
209-457 |
209-911 |
209-912 |
209-916 |
209-917 |
209-921 |
209-922 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Display Method | Mass (g) | Accuratezza (inch) | Accuratezza (mm) | Digitale / Analogico | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Hb (mm) | Hf (mm) | Pollici - Metrici | Protezione | Campo (inch) | Campo (mm) | Tipo | Measured force (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
755.00 € | 1 | 5 giorni | - | 165 | - | 0,015 | - | - | 0,005 | 19.1 | 0.9 | Metric | IP65 | - | 0 - 10 | Fig. 4 | 0.8-1.2 | |||
755.00 € | 1 | 5 giorni | - | 165 | - | 0,015 | - | - | 0,005 | 18.8 | 0.9 | Metric | IP65 | - | 0 - 10 | Fig. 6 | 0.8-1.2 | |||
755.00 € | 1 | 5 giorni | - | 170 | - | 0,015 | - | - | 0,005 | 19.1 | 18.6 | Metric | IP65 | - | 0 - 10 | Fig. 2 | 0.8-1.2 | |||
755.00 € | 1 | 5 giorni | - | 175 | - | 0,02 | - | - | 0,005 | 21.7 | 14.8 | Metric | IP65 | - | 0 - 10 | Fig. 5 | 0.8-1.2 | |||
755.00 € | 1 | 5 giorni | - | 210 | - | 0,03 | - | - | 0,01 | 24.7 | 24.6 | Metric | IP65 | - | 0 - 20 | Fig. 2 | 1.1-1.6 | |||
755.00 € | 1 | 5 giorni | - | 210 | - | 0,03 | - | - | 0,01 | 24.6 | 24.6 | Metric | IP65 | - | 0 - 20 | Fig. 1 | 1.1-1.6 | |||
755.00 € | 1 | 5 giorni | - | 200 | - | 0,03 | - | - | 0,01 | 24.7 | 2.5 | Metric | IP65 | - | 0 - 20 | Fig. 3 | 1.1-1.6 | |||
755.00 € | 1 | 5 giorni | - | 200 | - | 0,03 | - | - | 0,01 | 24.7 | 2.5 | Metric | IP65 | - | 0 - 20 | Fig. 4 | 1.1-1.6 | |||
755.00 € | 1 | 60 giorni | - | 170 | 0,0008 | - | - | - | - | - | - | Inch | - | - | - | Fig. 2 | 1.2-1.6 | |||
752.50 € | 1 | 60 giorni | - | 175 | 0,001 | - | - | - | - | - | - | Inch | - | - | - | - | 1.2-1.6 | |||
755.00 € | 1 | 60 giorni | - | 165 | 0,0008 | - | - | - | - | - | - | Inch | - | - | - | Fig. 4 | 1.2-1.6 | |||
776.25 € | 1 | 5 giorni | - | 170 | 0,0008 | - | - | - | - | - | - | Inch | - | - | - | Fig. 8 | 1.2-1.6 | |||
589.26 € | 1 | 60 giorni | Tipo analogico | 210 | 0,0015 | - | Analog | 0,5 | - | - | - | Inch | - | 0 - 0,8 | - | Fig. 1 | 1.1-1.6 | |||
755.00 € | 1 | 5 giorni | - | 210 | 0,0015 | - | - | - | - | - | - | Inch | - | - | - | Fig. 2 | 1.1-1.6 | |||
755.00 € | 1 | 60 giorni | - | 200 | 0,0015 | - | - | - | - | - | - | Inch | - | - | - | Fig. 4 | 1.1-1.6 | |||
752.50 € | 1 | 60 giorni | - | 200 | 0,0015 | - | - | - | - | - | - | Inch | - | - | - | - | 1.1-1.6 | |||
871.25 € | 1 | 5 giorni | - | 430 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | 30 | 30 | Metric | IP65 | - | 0 - 50 | Fig. 2 | 0.8-1.7 | |||
871.25 € | 1 | 60 giorni | - | 400 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | 30 | 4.6 | Metric | IP65 | - | 0 - 50 | Fig. 4 | 0.8-1.7 | |||
871.25 € | 1 | 60 giorni | Tipo analogico | 430 | 0,002 | - | Analog | 0,1 | - | - | - | Inch | - | - | - | Fig. 1 | 0.8-1.7 | |||
851.25 € | 1 | 5 giorni | Tipo analogico | 400 | 0,002 | - | Analog | 0,1 | - | - | - | Inch | - | 0 - 2 | - | Fig. 4 | 0.8-1.7 | |||
873.75 € | 1 | 5 giorni | - | 430 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | 30 | 30 | Metric | IP65 | - | 0 - 50 | Fig. 1 | 0.8-1.7 | |||
861.25 € | 1 | 60 giorni | - | 400 | - | 0,05 | - | - | 0,05 | 30 | 4.6 | Metric | IP65 | - | 0 - 50 | Fig. 3 | 0.8-1.7 |
Loading...
Type | Accessorio |
---|
Configura
Proprietà di base
Display Method
Mass(g)
Accuratezza(inch)
Accuratezza(mm)
Digitale / Analogico
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Hb(mm)
Hf(mm)
Pollici - Metrici
Protezione
Campo(inch)
Campo(mm)
Tipo
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali