Calibro digitale per esterni

Calibro digitale per esterni
Comparatore a bracci tastatori per esterni. La molla di precarico garantisce una forza di misura costante

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
209-925
209-926
209-930
209-931
209-932
209-933
209-943
209-951
209-952
209-953
209-954
209-955
209-956
209-957
209-958
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display Method Mass
(g)
Accuratezza
(mm)
Risoluzione
(mm)
Digitale / Analogico Graduazione
(mm)
Hb
(mm)
Hf
(mm)
Campo
(mm)
Measured force
(N)
Alimentazione

962.50 €

1 5 giorni -1700,01--0,00117170 - 151.3-1.5Batterie litio

962.50 €

1 60 giorni -1700,015--0,00112120 - 151.3-1.5Batterie litio

775.00 €

1 5 giorni Digitale2400,0150,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-19.118.60 - 100.8-1.22 batterie LR3

775.00 €

1 5 giorni Digitale2450,020,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-21.714.80 - 100.8-1.22 batterie LR3

775.00 €

1 5 giorni Digitale2700,030,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-24.724.60 - 201.1-1.62 batterie LR3

775.00 €

1 5 giorni Digitale4300,030,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-24.72.50 - 201.1-1.62 batterie LR3

723.75 €

1 60 giorni Digitale2550,0150,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-19.190 - 100.8-1.22 batterie LR3 (AAA)

742.50 €

1 5 giorni Digitale4300,040,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-30300 - 300.9-1.62 batterie LR03 (AAA)

742.50 €

1 5 giorni Digitale4100,040,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-3040 - 300.9-1.62 batterie LR03 (AAA)

742.50 €

1 60 giorni Digitale4300,060,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-36240 - 300.9-1.62 batterie LR03 (AAA)

1,026.25 €

1 60 giorni Digitale4900,050,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-30300 - 500.8-1.72 batterie LR03 (AAA)

1,026.25 €

1 5 giorni Digitale4600,050,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-304.30 - 500.8-1.72 batterie LR03 (AAA)

1,040.00 €

1 5 giorni Digitale5000,060,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-36240 - 500.8-1.72 batterie LR03 (AAA)

1,026.25 €

1 60 giorni Digitale4900,060,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-30300 - 500.8-1.72 batterie LR03 (AAA)

1,026.25 €

1 60 giorni Digitale4600,060,001 / 0,002 / 0,005 / 0,01 / 0,02 / 0,05Digital-304.30 - 500.8-1.72 batterie LR03 (AAA)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio ABS/INC selezionabile Si Campo di Misura Analogico Selezionabile Si
Spegnimento automatico dopo 1/5/10 min. di non uso SI Tasto DATA Si Data-logger (100 valori di misura) si
HOLD Yes Pollici - Metrici Metric/Inch Conversione mm/pollici Si
OFFSET Si Protezione IP67 Tasto SET Si
Giudizio di tolleranza Si LED Tolleranza (Rosso/ Verde) Si

Supporto tecnico