Staffe per testine micrometriche con gambo di attacco liscio, with Clamp Nut

Staffe per testine micrometriche con gambo di attacco liscio, with Clamp Nut
La fabbricazione di staffe per testine micrometriche, adatte ad ogni  specifica esigenza, può essere laboriosa e costosa. Mitutoyo offre vari tipi di staffe adatte ad un'ampia gamma di applicazioni. Queste staffe sono realizzate in ghisa rivestita al nichel. Le tipologie di fissaggio variano a seconda della presenza o meno della ghiera di fissaggio sulla testina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
303559
303561
303563
303565
303568
303570
303572
303574
303578
303580
303582
303584
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

43.00 €

1 60 giorni

43.00 €

1 5 giorni

43.00 €

1 60 giorni

43.00 €

1 60 giorni

46.00 €

1 5 giorni

46.00 €

1 60 giorni

46.00 €

1 60 giorni

46.00 €

1 5 giorni

50.00 €

1 5 giorni

50.00 €

1 60 giorni

50.00 €

1 60 giorni

50.00 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica

Supporto tecnico