Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
293-130-10 |
293-130-20 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Display Method | Mass (g) | Uscita dati | Risoluzione (inch) | Risoluzione (mm) | Digitale / Analogico | Planarità (inch) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (inch) | Stelo | Campo (inch) | Scala | Alimentazione | Durata Batteria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,457.00 € | 1 | 5 giorni | Digitale | 400 | Si | 0,000005 / 0,00002 | 0,0001 / 0,005 | Digital | 0,000012 | Inch/Metric | ±0,00002 | NC Linear Scale ST1371A-5400F | 0 - 1 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 25 mm | 1 batteria al litio CR-2032 | circa 2 anni | |||
2,006.00 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm, con blocco | - | Tamburo e bussola cromati opachi | Batt. al Litio (CR2032) x 1 | - |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Autospegnimento(dopo 20 min. di inutilizzo) | Si | Display | LCD, Altezza Caratteri 7,5 mm |
---|---|---|---|---|---|
Function Lock | Si | HOLD | Yes | Measured force(N) | 7-9 |
Configura
Proprietà di base
Display Method
Mass(g)
Uscita dati
Risoluzione(inch)
Risoluzione(mm)
Digitale / Analogico
Planarità(inch)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(inch)
Stelo
Campo(inch)
Scala
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali