Micrometro per interni a Holtest, Series 368

Micrometro per interni a Holtest, Series 368
Micrometro analogico per interni a tre punte Mitutoyo con superfici di misura con riporto in titanio. Grazie ai tre punti di misura lo strumento si autocentra all'interno del foro da misurare. La profondità di misura massima può essere aumentata di 150 mm grazie ad una prolunga opzionale. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure. Sono disponibili anelli di riscontro opzionali per l'azzeramento dello strumento.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
368-001
368-002
368-003
368-004
368-005
368-021
368-022
368-023
368-024
368-025
368-026
368-161
368-162
368-163
368-164
368-165
368-166
368-167
368-168
368-169
368-170
368-171
368-172
368-173
368-174
368-175
368-176
368-177
368-178
368-179
368-180
368-181
368-261
368-262
368-263
368-264
368-265
368-266
368-267
368-268
368-269
368-270
368-271
368-272
368-273
368-274
368-275
368-276
368-277
368-278
368-279
368-280
368-281
368-764
368-765
368-766
368-767
368-768
368-769
368-770
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Superfici di Misura Additional Spec Digitale / Analogico Graduazione Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Campi Individuali
(inch)
Campi Individuali
(mm)
Errore max amm. J MPE
(µm)
Contatto di Misura Metodo di Misura Stelo Models Included Campo
(inch)
Campo
(mm)
Scala Anelli di Riscontroinclusi

1,075.00 €

1 5 giorni 88Metallo duro-Analogico -0,001Metrico --±2-2 puntiPasso vite 0,5 mm--2 - 2,5Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

1,075.00 €

1 5 giorni 88Metallo duro-Analogico -0,001Metrico --±2-2 puntiPasso vite 0,5 mm--2,5 - 3Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

858.00 €

1 60 giorni 91Metallo duro-Analogico -0,001Metrico --±2-2 puntiPasso vite 0,5 mm--0 - 25Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

858.00 €

1 5 giorni 91Metallo duro-Analogico -0,001Metrico --±2-2 puntiPasso vite 0,5 mm--4-5Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

858.00 €

1 5 giorni 91Metallo duro-Analogico -0,001Metrico --±2-2 puntiPasso vite 0,5 mm--5 - 6Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

1,075.00 €

1 5 giorni 88Metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----2 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,08 - 0,1-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

1,075.00 €

1 60 giorni 88Metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----2 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,1 - 0,12-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

858.00 €

1 60 giorni 91Metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----2 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,12 - 0,16-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

858.00 €

1 60 giorni 91Metallo duro-Analog≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----2 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,16 - 0,2-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

804.00 €

1 60 giorni 91Metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----2 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,2 - 0,24-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

858.00 €

1 5 giorni 91Metallo duro-Analog≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----2 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,24 - 0,28-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

408.00 €

1 5 giorni 60Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,001Metrico --±2-3 puntiPasso vite 0,5 mm--6 - 8Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

397.00 €

1 5 giorni 60Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,001Metrico --±2-3 puntiPasso vite 0,5 mm--8 - 10Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

397.00 €

1 5 giorni 60Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,001Metrico --±2-3 puntiPasso vite 0,5 mm--10 - 12Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

480.00 €

1 5 giorni 150acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--12 - 16Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

493.00 €

1 5 giorni 160acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--16 - 20Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

505.00 €

1 5 giorni 260acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--20 - 25Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

517.00 €

1 5 giorni 280acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--25 - 30Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

535.00 €

1 5 giorni 290acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--30 - 40Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

543.00 €

1 5 giorni 330acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--40 - 50Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

611.00 €

1 5 giorni 440acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--50 - 63Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

638.00 €

1 5 giorni 450acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±4-3 puntiPasso vite 0,5 mm--62 - 75Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

650.00 €

1 5 giorni 570acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±4-3 puntiPasso vite 0,5 mm--75 - 88Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

665.00 €

1 5 giorni 580acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±4-3 puntiPasso vite 0,5 mm--87 - 100Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

973.00 €

1 5 giorni 1,030acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±5-3 puntiPasso vite 0,5 mm--100 - 125Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

1,036.00 €

1 5 giorni 1,120acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±5-3 puntiPasso vite 0,5 mm--125 - 150Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

1,104.00 €

1 5 giorni 1,210acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±5-3 puntiPasso vite 0,5 mm--150 - 175Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

1,143.00 €

1 60 giorni 1,320acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±5-3 puntiPasso vite 0,5 mm--175 - 200Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

1,202.00 €

1 5 giorni 1,430acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±6-3 puntiPasso vite 0,5 mm--200 - 225Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

1,234.00 €

1 5 giorni 1,550acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±6-3 puntiPasso vite 0,5 mm--225 - 250Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

1,285.00 €

1 5 giorni 1,700acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±6-3 puntiPasso vite 0,5 mm--250 - 275Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

1,416.00 €

1 5 giorni 1870acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico -0,005Metrico --±6-3 puntiPasso vite 0,5 mm--275 - 300Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

408.00 €

1 5 giorni 60Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,275 - 0,35-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

397.00 €

1 5 giorni 60Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-Analog≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,35 - 0,425-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

397.00 €

1 5 giorni 60Metallo duro con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,425 - 0,5-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

480.00 €

1 5 giorni 150acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,5 - 0,65-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

493.00 €

1 5 giorni 160acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,65 - 0,8-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

505.00 €

1 60 giorni 260acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analog≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-0,8 - 1-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

517.00 €

1 60 giorni 280acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-1 - 1,2-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

582.00 €

1 60 giorni 290acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-1,2 - 1,6-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

543.00 €

1 60 giorni 330acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-1,6 - 2-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

611.00 €

1 60 giorni 440acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-2,5 - 3-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

638.00 €

1 60 giorni 450acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analog≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-2,5 - 3-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

650.00 €

1 60 giorni 570acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-3 - 3,5-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

665.00 €

1 60 giorni 580acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analog≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-3,5 - 4-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

973.00 €

1 60 giorni 1,030acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-4 - 5-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

1,036.00 €

1 60 giorni 1,120acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-5 - 6-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

1,104.00 €

1 5 giorni 1,210acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-6 - 7-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

1,143.00 €

1 60 giorni 1,320acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-7 - 8-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

1,202.00 €

1 60 giorni 1,430acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-8 - 9-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

1,234.00 €

1 60 giorni 1,550acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analog≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Inch----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-9 - 10-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

1,285.00 €

1 5 giorni 1,700acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-10 - 11-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

1,416.00 €

1 5 giorni 1870acciaio temprato con riporto in titaniocono: metallo duro-Analogico ≤ 0,5\: 0,0001\ >0,5\: 0,0002\-Pollici----3 puntiPasso stelo 0,635 mm-11 - 12-Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 0,5" : Ø 17 mm Oltre 0,5" : Ø 23 mm-

384.00 €

1 5 giorni 150acciaio tempratoCono: acciaio temprato-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--12 - 16Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

390.00 €

1 5 giorni 150acciaio tempratoCono: acciaio temprato-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--16 - 20Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

393.00 €

1 5 giorni 260acciaio tempratoCono: acciaio temprato-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--20 - 25Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

420.00 €

1 5 giorni 280acciaio tempratoCono: acciaio temprato-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--25 - 30Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

464.00 €

1 5 giorni 290acciaio tempratoCono: acciaio temprato-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--30 - 40Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

473.00 €

1 5 giorni 330acciaio tempratoCono: acciaio temprato-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--40 - 50Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

523.00 €

1 5 giorni 440acciaio tempratoCono: acciaio temprato-Analogico -0,005Metrico --±3-3 puntiPasso vite 0,5 mm--50 - 63Tamburo e bussola cromati opachi, Fino a 12 mm : Ø 17 mm Oltre 12 mm : Ø 23 mm-

Loading...

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico

Supporto tecnico