Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
510-122 |
510-123 |
510-124 |
510-132 |
510-133 |
510-134 |
510-141 |
510-151 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Planarità (μm) | Mass (g) | Planarità (inch) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Campi Individuali (inch) | Campi Individuali (mm) | Parallelismo (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Ripetibilità (µm) | Ripetibilità (inch) | Err. avanz. stelo (inch) | Campo di indicazione | Parallelismo (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
948.00 € | 1 | 5 giorni | 0,3 | 670 | - | - | 0,001 | Metric | - | ±0,06 | - | - | 25 - 50 | 0,4 | - | - | ±0,06 mm | 0,6 | |||
1,151.00 € | 1 | 5 giorni | 0,3 | 820 | - | - | 0,001 | Metric | - | ±0,06 | - | - | 50 - 75 | 0,4 | - | - | ±0,06 mm | 1 | |||
1,224.00 € | 1 | 5 giorni | 0,3 | 970 | - | - | 0,001 | Metric | - | ±0,06 | - | - | 75 - 100 | 0,4 | - | - | ±0,06 mm | 1 | |||
948.00 € | 1 | 60 giorni | 0,3 | 670 | - | 0,0001 | - | Inch | ±0,002 | - | 0,000024 | 1 - 2 | - | - | 0,00002 | 0,00015 | ±0,002 inch | - | |||
1,151.00 € | 1 | 60 giorni | 0,3 | 820 | - | 0,0001 | - | Inch | ±0,002 | - | 0,00004 | 2 - 3 | - | - | 0,00002 | 0,00015 | ±0,002 inch | - | |||
1,224.00 € | 1 | 60 giorni | 0,3 | 970 | - | 0,0001 | - | Inch | ±0,002 | - | 0,00004 | 3-4 | - | - | 0,00002 | 0,00015 | ±0,002 inch | - | |||
843.00 € | 1 | 5 giorni | 0,3 | 520 | - | - | 0,001 | Metric | - | ±0,06 | - | - | 0 - 25 | 0,4 | - | - | ±0,06 mm | 0,6 | |||
843.00 € | 1 | 60 giorni | - | 520 | 0,000012 | 0,0001 | - | Inch | ±0,002 | - | 0,000024 | 0 - 1 | - | - | 0,00002 | 0,00015 | ±0,002 inch | - |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Accuratezzacomparatore(μm) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Corsa Rientroincudine(mm) | 2 | Digitale / Analogico | Analog | Stelo | Con blocco stelo, ø 8 mm, passo della vite 0,5 mm |
Leva di Comando | sinistra | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm | Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Planarità(μm)
Mass(g)
Planarità(inch)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Campi Individuali(inch)
Campi Individuali(mm)
Parallelismo(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Ripetibilità(µm)
Ripetibilità(inch)
Err. avanz. stelo(inch)
Campo di indicazione
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali