Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
103-904-10 |
103-905-10 |
103-906 |
103-913-50 |
103-914-50 |
103-915-10 |
103-927-10 |
103-929 |
103-930 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Contenuto Set | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Campo (inch) | Campo (mm) | Measured force (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610.00 € | 1 | 60 giorni | 2,200 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 5 aste di riscontro | 0,001 | - | Inch | 0 - 6 | - | 5-10 | |||
2,288.00 € | 1 | 5 giorni | 9,000 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 103-181, 103-182, 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188,, 11 aste di riscontro | 0,001 | - | Inch | 0 - 12 | - | 5-10 | |||
1,489.00 € | 1 | 5 giorni | 7,695 | 103-183, 103-184, 103-185, 103-186, 103-187, 103-188, 6 aste di riscontro | 0,001 | - | Inch | 6 - 12 | - | 5-10 | |||
598.00 € | 1 | 5 giorni | 2,260 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 5 aste di riscontro | - | 0,01 | Metric | - | 0 - 150 | - | |||
2,331.00 € | 1 | 5 giorni | 9,300 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 103-140-10, 103-141-10, 103-142-10, 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 11 aste di riscontro | - | 0,01 | Metric | - | 0 - 300 | - | |||
1,504.00 € | 1 | 5 giorni | 7,695 | 103-143-10, 103-144-10, 103-145-10, 103-146-10, 103-147-10, 103-148-10, 6 aste di riscontro | - | 0,01 | Metric | - | 150 - 300 | - | |||
290.00 € | 1 | 5 giorni | 750 | 103-137, 103-138, 103-139-10, 2 aste di riscontro | - | 0,01 | Metric | - | 0 - 75 | - | |||
290.00 € | 1 | 5 giorni | 750 | 103-177, 103-178, 103-179, 2 aste di riscontro | 0,001 | - | Inch | 0 - 3 | - | 5-10 | |||
415.00 € | 1 | 5 giorni | 1,600 | 103-177, 103-178, 103-179, 103-180, 3 aste di riscontro | 0,001 | - | Inch | 0 - 4 | - | 5-10 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Stelo | Con blocco, ø6,35 mm (≤300 mm), ø 8 mm (>300 mm) , passo vite 0,5 mm | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Contenuto Set
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Campo(inch)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali