Micrometro, aste intercambiabili

Micrometro, aste intercambiabili
Micrometro analogico per esterni Mitutoyo con incudini intercambiabili per consentire un'ampia gamma di misura, come lo spessore tubi, distanza spalla- bordo ed altezza rivetti. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
117-101
117-102
117-107
117-108
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Planarità
(μm)
Mass
(g)
Contenuto Set Planarità
(inch)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Err. avanz. stelo
(inch)
Parallelismo
(μm)

333.00 €

1 5 giorni 0,6 µm (stelo), 2 µm incudine)255Incudini, 201217, 201216--0,01Metric--0 - 25-3

421.00 €

1 5 giorni 0,6 µm (stelo), 2 µm incudine)320Incudini 201379, 201216--0,01Metric--25 - 50-3

333.00 €

1 5 giorni -255Incudini 201217, 2012160,000024 (stelo), 0,00008 (incudine)0,0001-Inch0,000120 - 1-0,00015-

421.00 €

1 5 giorni -320Incudini 201379, 2012160,000024 (stelo), 0,00008 (incudine)0,0001-Inch0,000121 - 2-0,00015-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico