Testina micrometrica

Testina micrometrica
Testine micrometriche di piccole dimensioni con passo estremamente ridotto di 0,1 mm/giroIdeale per regolazioni di precisione in apparecchi scientifici

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148-132-10
148-142-10
148-143
148-242-10
148-244
148-322
148-342-10
152-101
152-102
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(mm)
Errore max amm. J MPE
(µm)
Contatto di Misura Campo
(mm)
Contatto Passo Stelo
(mm)
Gambo Diametro
(inch)

95.00 €

1 5 giorni 30-0,01±2Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 13Sferico (SR4)0.259,5

133.00 €

1 60 giorni 31-0,002±2Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 6,5Sferico (SF4)0.19,5

121.00 €

1 5 giorni 3460,002±2-0 - 6,5Sferico (SR4)0.19,5

125.00 €

1 5 giorni 10-0,002±5Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 6,5Sferico (SR3)0.16

228.00 €

1 5 giorni 4-0,004±5-0 - 5Sferico (SR 1,5)0.13,5

113.00 €

1 5 giorni 30-0,01±2-0 - 6,5Sferico (SR4)0.259,5

147.00 €

1 5 giorni 29-0,002±2Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 6,5Sferico (SF4)0.19,5

124.00 €

1 5 giorni 205-0,01±2-0 - 15piatta112

197.00 €

1 5 giorni 230-0,01±2-0 - 25piatta112

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Pollici - Metrici Metric

Supporto tecnico