Testina micrometrica, stelo non rotante (Codici componente)

Testina micrometrica, stelo non rotante
Testina micrometrica analogica Mitutoyo con gambo liscio.  stelo non rotante con superficie di misura piatta in metallo duro. Con frizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
153-101
153-108
153-201
153-202
153-203
153-204
153-205
153-206
153-207
153-208
153-301
153-302
197-101
197-201
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Passo Stelo
(mm)
Gambo Diametro
(inch)

169.00 €

1 5 giorni 70-0,01Metric±3--0 - 15-piatta0.59,5

169.00 €

1 5 giorni 700,001-Inch-±0,000150 - 0,5--piatta0.5-

185.00 €

1 5 giorni 125-0,01Metric±3--0 - 25-piatta0.512

196.00 €

1 5 giorni 125-0,001Metric±3--0 - 25Graduazione con noniopiatta0.512

175.00 €

1 5 giorni 125-0,01Metric±3--0 - 25-piatta0.512

186.00 €

1 5 giorni 125-0,001Metric±3--0 - 25Graduazione con noniopiatta0.512

185.00 €

1 60 giorni 1250,001-Inch-±0,000150 - 1--piatta0.5-

196.00 €

1 60 giorni 1250,0001-Inch-±0,000150 - 1--piatta0.5-

175.00 €

1 60 giorni 1250,001-Inch-±0,000150 - 1--piatta0.5-

186.00 €

1 60 giorni 1250,0001-Inch-±0,000150 - 1--piatta0.5-

1,405.00 €

1 60 giorni 750-0,0005Metric±1 /±0,5--0 - 25Scala bidirezionalepiatta0.518

1,405.00 €

1 60 giorni -0,00001-Inch-±0,00005 /±0,000030 - 1-Graduazione bidirezionalepiatta--

544.00 €

1 5 giorni 300-0,005Metric±5--0 - 50Scala bidirezionalepiatta118

544.00 €

1 60 giorni -0,0002-Inch±5----Piatto (metallo duro)1-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog

Supporto tecnico