Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Type | Testina micrometrica | Display Method | Tipo analogico | Mass(g) | 270 |
---|---|---|---|---|---|
Digitale / Analogico | Analog | Graduazione(mm) | 0,005 | Pollici - Metrici | Metric |
Errore max amm. J MPE(µm) | ±2 | Campo(mm) | 0 - 25 | Contatto | Piatto non rotante |
Passo Stelo(mm) | 1 | Gambo Diametro(inch) | 18 |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche Speciali
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali