Testina micrometrica in esecuzione robusta stelo (151-212)

Testina micrometrica in esecuzione robusta stelo 151-212

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 151-212

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 222.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Mass: 160 g

Spess. Staffaghiera: - mm

Graduazione: - inch

Graduazione: 0,001 mm

Pollici - Metrici: Metric


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

151-212

Codice componente
151-212
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

222.00 €

1 5 giorni 160--0,001Metric±2--0 - 250.001 mmpiatto12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Passo Stelo(mm) 0.5

Si trova sulla pagina di Testina micrometrica in esecuzione robusta stelo, il codice articolo è il seguente: 151-212.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 151-212.

Tipologia prodotto

Codice componente
151-214
151-222
151-224
151-238
151-240
151-244
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

149.00 €

1 60 giorni 160--0,01Metric±2--0 - 25-piatto12

128.00 €

1 5 giorni 150--0,001Metric±2--0 - 250.001 mmpiatto12

119.00 €

1 60 giorni 150--0,01Metric±2--0 - 25-piatto12

128.00 €

1 60 giorni --0,0001-Inch-±0,00010 - 0,1-Graduazione 0.00010"piatta-

119.00 €

1 60 giorni --0,001-Inch-±0,00010 - 0,1--piatta-

143.00 €

1 5 giorni -15,50,0001-Inch-±0,00010 - 0,1-Senza frizionepiatta-

Supporto tecnico