Testina micrometrica, tamburo grande

Testina micrometrica, tamburo grande
Queste testine micrometriche dispongono di un grande tambro graduato, che consente di effettuare regolazioni di precisione. Essi offrono i seguenti vantaggi:Il tamburo con la scala più larga permette la graduazione fine e una rotazione molto facile.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
152-332
152-380
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Errore max amm. J MPE
(µm)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali

293.00 €

1 5 giorni 310±20 - 25-

588.00 €

1 5 giorni 460±40 - 50Scala bidirezionale

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Graduazione(mm) 0,002 Pollici - Metrici Metric Contatto piatto
Passo Stelo(mm) 0,5 Gambo Diametro(inch) 12

Supporto tecnico