Testina micrometrica, tamburo grande, with Clamp Nut

Testina micrometrica, tamburo grande, with Clamp Nut
Questa testina micrometrica è dotata di una vite zigrinata che consente di bloccare l'asta in qualunque posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148-352
152-283
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Contatto Gambo Diametro
(inch)
Tamburo Diametro
(inch)

82.00 €

1 5 giorni 2660,001-Inch-±0,00010 - 0,25-piatta-0,59

220.00 €

1 5 giorni 19022,5-0,002Metric±2--0 - 10piatto12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Passo Stelo(mm) 0,5

Supporto tecnico