Tesina micrometrica, con blocco stelo, Spherical Spindle, Flat

Tesina micrometrica, con blocco stelo, Spherical Spindle, Flat
Testina micrometrica dotata di una vite zigrinata che consente di bloccare lo stelo in qualunque posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148-220-10
148-230-10
148-316-10
148-326-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Contatto Gambo Diametro
(inch)

72.00 €

1 5 giorni 16-0,01Metric±5--0 - 6,5Piatto6

72.00 €

1 60 giorni 160,001-Inch-±0,000250 - 0,25-piatta-

81.00 €

1 5 giorni 40-0,01Metric±2--0 - 6,5Piatto9,5

81.00 €

1 60 giorni 400,001-Inch-±0,00010 - 0,25-piatta-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Passo Stelo(mm) 0.5

Supporto tecnico