Micrometer Head, Medium-sized Standard

Micrometer Head, Medium-sized Standard
Testine micrometriche standard di dimensioni medie.Gambo liscio e superficie di misura pianaSuperficie di misura in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
150-183
150-190
150-192
150-196-10
150-198-10
150-206
150-208
150-209
150-211-10
150-213
150-215
150-217-10
150-801
150-803
150-804
150-811
150-821
150-823
150-831
151-225-10
151-227-10
151-241-10
151-243-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Contatto di Misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Diametro
(inch)

214.00 €

1 60 giorni 110--0,001Metric±2---0 - 250.001 mmpiatto10

87.00 €

1 60 giorni 95--0,001Metric±2---0 - 250.001 mmpiatto10

72.00 €

1 5 giorni 95--0,01Metric±2---0 - 25-piatto10

63.00 €

1 5 giorni 90--0,01Metric±2-Carbide tipped (>90 HRA)-0 - 25no frizionePiatto10

63.00 €

1 60 giorni 95-0,001-Inch-±0,0001Carbide tipped (>90 HRA)0 - 1-Senza frizioneFlat-

87.00 €

1 60 giorni 95-0,0001-Inch-±0,0001-0 - 1-Graduazione 0.00010"piatta-

72.00 €

1 5 giorni 95-0,001-Inch-±0,0001-0 - 1--piatta-

118.00 €

1 60 giorni 110--0,01Metric±2---0 - 25-piatto10

108.00 €

1 5 giorni 115--0,01Metric±2-Carbide tipped (>90 HRA)-0 - 25no frizionePiatto10

118.00 €

1 60 giorni 110-0,001-Inch-±0,0001-0 - 1--piatta-

214.00 €

1 60 giorni 110-0,0001-Inch-±0,0001-0 - 1-Graduazione 0.00010"piatta-

108.00 €

1 60 giorni 115-0,001-Inch-±0,0001Carbide tipped (>90 HRA)0 - 1-Senza frizionepiatta-

85.00 €

1 5 giorni 95--0,01Metric±2---0 - 25-Sferico (SR4)10

214.00 €

1 5 giorni 125--0,01Metric±2---0 - 25-Sferico (SR4)10

227.00 €

1 60 giorni 12511,5-0,01Metric±2---0 - 25-Sferico (SR4)10

85.00 €

1 5 giorni 95-0,001-Inch-±0,0001-0 - 1--Sferico (SR4)-

95.00 €

1 60 giorni 95--0,01Metric±2---0 - 25Lettura inversapiatto10

214.00 €

1 60 giorni 125--0,01Metric±2---0 - 25Lettura inversapiatto10

95.00 €

1 5 giorni 95-0,001-Inch-±0,0001-0 - 1-Scala inversapiatta-

153.00 €

1 5 giorni 165--0,01Metric±2-Carbide tipped (>90 HRA)-0 - 25No frizionepiatto12

137.00 €

1 60 giorni 150--0,01Metric±2-Carbide tipped (>90 HRA)-0 - 25no frizionepiatto12

153.00 €

1 60 giorni 165-0,001-Inch-±0,0001Carbide tipped (>90 HRA)0 - 0,1-Senza frizionepiatta-

159.00 €

1 60 giorni 165-0,0001-Inch-±0,0001Carbide tipped (>90 HRA)0 - 0,1-Senza frizionepiatta-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Passo Stelo(mm) 0.5

Supporto tecnico