Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
148-307-10 |
148-309-10 |
148-311-10 |
148-313-10 |
148-353-10 |
148-357-10 |
148-359-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Contatto | Gambo | Gambo Diametro (inch) | Tamburo Diametro (inch) | Tamburo Diametro (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.00 € | 1 | 5 giorni | 35 | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | 0 - 13 | Flat | - | 9,5 | - | 15 | |||
85.00 € | 1 | 5 giorni | 55 | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | 0 - 13 | Flat | - | 9,5 | - | 20 | |||
99.00 € | 1 | 5 giorni | 103 | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | 0 - 13 | Flat | - | 9,5 | - | 29 | |||
73.00 € | 1 | 5 giorni | 26 | - | 0,01 | Metric | ±2 | - | - | 0 - 6,5 | Sferico (SR4) | Liscio | 9,5 | - | 15 | |||
81.00 € | 1 | 60 giorni | 39 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0 - 0,25 | - | Flat | - | - | 0,79 | - | |||
73.00 € | 1 | 60 giorni | 35 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0 - 0,5 | - | Flat | Plain | - | 0,59 | - | |||
85.00 € | 1 | 60 giorni | 55 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,0001 | 0 - 0,5 | - | piatta | - | - | 0,79 | - |
Loading...
Type | Testina micrometrica | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Passo Stelo(mm) | 0.5 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Contatto
Gambo
Gambo Diametro(inch)
Tamburo Diametro(inch)
Tamburo Diametro(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali