Micrometer Head, Small Standard Type (Codici componente)

Micrometer Head, Small Standard Type
Testine micrometriche di dimensioni ridotteGambo liscio e superficie di contatto piana
Superficie di misura in acciaio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
148-104-10
148-112
148-121-10
148-123-10
148-301-10
148-351-10
148-801-10
148-802
148-803-10
148-811-10
148-813-10
148-821-10
148-823-10
148-831-10
148-833-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Spess. Staffaghiera
(mm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Contatto di Misura Campo
(inch)
Campo
(mm)
Caratteristiche Speciali Contatto Gambo Gambo Diametro
(inch)
Tamburo Diametro
(inch)
Tamburo Diametro
(mm)

63.00 €

1 5 giorni 30--0,01Metric±2-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 13-PiattoLiscio9,5--

57.00 €

1 5 giorni 30-0,001-Inch-±0,0001-0 - 0,5--piattaLiscio---

82.00 €

1 5 giorni 40--0,01Metric±2-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 13-PiattoLiscio9,5--

82.00 €

1 60 giorni 40-0,001-Inch-±0,0001Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,5--piattaLiscio---

67.00 €

1 5 giorni 26--0,01Metric±2---0 - 6,5-FlatLiscio9,5-15

67.00 €

1 60 giorni 26-0,001-Inch-±0,0001-0 - 0,25--FlatLiscio-0,59-

64.00 €

1 5 giorni 30--0,01Metric±2-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 13-Sferico (SR4)Liscio9,5--

87.00 €

1 5 giorni 356-0,01Metric±2---0 - 13-Sferico (SR4)Liscio9,5--

83.00 €

1 5 giorni 40--0,01Metric±2---0 - 13-Sferico (SR4)Liscio9,5--

64.00 €

1 5 giorni 30-0,001-Inch-±0,0001Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,5--Sferico (SF4)----

83.00 €

1 60 giorni 40-0,001-Inch-±0,0001Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,5--Sferico (SR4)Liscio---

63.00 €

1 5 giorni 30--0,01Metric±2-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 13Lettura inversaPiattoLiscio9,5--

81.00 €

1 5 giorni 40--0,01Metric±2-Acciaio temprato (>60 HRC)-0 - 13Lettura inversaPiattoLiscio9,5--

63.00 €

1 60 giorni 30-0,001-Inch-±0,0001Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,5-Scala inversapiattaLiscio---

81.00 €

1 60 giorni 40-0,001-Inch-±0,0001Acciaio temprato (>60 HRC)0 - 0,5-Lettura inversapiattaLiscio---

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Testina micrometrica Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Passo Stelo(mm) 0.5

Supporto tecnico