Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
148-203-10 |
148-204 |
148-207-10 |
148-208-10 |
148-211 |
148-212-10 |
148-216 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Spess. Staffaghiera (mm) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Contatto di Misura | Campo (inch) | Campo (mm) | Caratteristiche Speciali | Contatto | Passo Stelo (mm) | Gambo | Gambo Diametro (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | - | 0,01 | Metric | ±5 | - | Acciaio temprato (>60 HRC) | - | 0 - 6,5 | - | piatta | 0.5 | Liscio | 6 | |||
83.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | - | 0 - 0,25 | - | - | Piatta | 0.5 | Plain | 0,25 | |||
67.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | - | 0,01 | Metric | ±5 | - | Acciaio temprato (>60 HRC) | - | 0 - 6,5 | - | Sferico (SR3) | 0.5 | Plain | 6 | |||
67.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | Acciaio temprato (>60 HRC) | 0 - 0,25 | - | - | Sferico (SR3) | 0.5 | Plain | 0,25 | |||
85.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | 4 | - | 0,01 | Metric | ±5 | - | - | - | 0 - 6,5 | Scala inversa | piatta | 0.5 | Plain | 6 | |||
63.00 € | 1 | 60 giorni | 10 | 4 | 0,001 | - | Inch | - | ±0,00025 | Acciaio temprato (>60 HRC) | 0 - 0,25 | - | Lettura inversa | piatta | - | Plain | 0,25 | |||
124.00 € | 1 | 5 giorni | 4 | 3 | - | 0,02 | Metric | ±5 | - | - | - | 0 - 5 | - | Sferico (SR 1,5) | 0.5 | Plain | 3,5 |
Loading...
Type | Testina micrometrica | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Spess. Staffaghiera(mm)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Contatto di Misura
Campo(inch)
Campo(mm)
Caratteristiche Speciali
Contatto
Passo Stelo(mm)
Gambo
Gambo Diametro(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali