Optical Flats

Optical Flats
Parallela ottica circolare Mitutoyo con una superficie accuratamente lucidata per il controllo della planarità di superfici di misura di micrometri, o di qualsiasi altra superficie piana ad alta riflettività.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
158-117
158-118
158-119
158-120
158-121
158-122
158-123
158-124
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro (D)
(inch)
Diametro (D)
(mm)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Pollici - Metrici Lunghezza (L)
(inch)
Lunghezza (L)
(mm)
Gambo

335.00 €

1 5 giorni -450,2-Metric-12-

539.47 €

1 60 giorni -450,1-Metric-12-

614.47 €

1 60 giorni -600,2-Metric-15Ghiera

788.16 €

1 60 giorni -600,1-Metric-15-

440.79 €

1 60 giorni 1,8--0,000008Inch0,5-Ghiera

539.47 €

1 60 giorni 1,8--0,000004Inch0,5-Ghiera

614.47 €

1 60 giorni 2,4--0,000008Inch0,6--

788.16 €

1 60 giorni 2,4--0,000004Inch0,6-Ghiera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio

Supporto tecnico