Optical Parallel

Optical Parallel
This Mitutoyo Optical Parallel is for testing flatness and parallelism of the measuring faces of metric outside micrometers.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
157-101
157-102
157-103
157-104
157-105
157-106
157-107
157-108
157-109
157-110
157-111
157-112
157-114
157-115
157-116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

231.58 €

1 60 giorni

231.58 €

1 60 giorni

231.58 €

1 60 giorni

231.58 €

1 60 giorni

343.42 €

1 60 giorni

343.42 €

1 60 giorni

343.42 €

1 60 giorni

343.42 €

1 60 giorni

231.58 €

1 60 giorni

231.58 €

1 60 giorni

231.58 €

1 60 giorni

231.58 €

1 60 giorni

343.42 €

1 60 giorni

343.42 €

1 60 giorni

343.42 €

1 60 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Accessorio Diametro (D)(mm) 30 Planarità(µm) 0,1
Parallelismo(μm) 0,2

Supporto tecnico