Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
157-901 |
157-902 |
157-903 |
157-904 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Contenuto Set | Pollici - Metrici | Campo (inch) | Note | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764.47 € | 1 | 60 giorni | 157-109 (0.5"), 157-110 (0.5062"), 157-111 (0.5125"), 157-112 (0.5187") | Inch | 0 - 1 | Per micrometro campo 0 - 1" | |||
861.00 € | 1 | 5 giorni | 157-113 (1"), 157-114 (1.0062"), 157-115 (1.0125"), 157-116 (1.0187") | Inch | 1 - 2 | Per micrometro campo 1 - 2" | |||
764.47 € | 1 | 60 giorni | 157-101 (12 mm), 157-102 (12.12 mm), 157-103 (12.25 mm), 157-104 (12.37 mm) | Metric | - | Per micrometri campo 0 - 25 mm | |||
861.00 € | 1 | 5 giorni | 157-105 (25 mm), 157-106 (25.12 mm), 157-107 (25.25 mm), 157-108 (25.37 mm) | Metric | - | Per micrometro campo 25 - 50 mm |
Loading...
Type | Accessorio | Diametro (D)(mm) | 30 | Planarità(µm) | 0,1 |
---|---|---|---|---|---|
Parallelismo(μm) | 0,2 |
Configura
Proprietà di base
Contenuto Set
Pollici - Metrici
Campo(inch)
Note
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali