Micrometri per esterni con incudine regolabile

Micrometri per esterni con incudine regolabile
Micrometro per esterni con incudini regolabili• Costruzione stabile e robusta in tubi rettangolari, ideale per micrometri di grandi dimensioni.• La corsa dello stelo di 50 mm fornisce un campo esteso rispetto ai micrometri standard.• Le aste di riscontro in dotazione coprono tutto il campo di misura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
105-103
105-104
105-105
105-106
105-107
105-408
105-409
105-410
105-411
105-412
105-413
105-414
105-415
105-416
105-417
105-418
105-419
105-420
105-421
105-422
105-428
105-429
105-430
105-431
105-432
105-433
105-434
105-435
105-436
105-437
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Set prolunghe
(inch)
Set prolunghe
(mm)
Planarità
(µm)
Planarità
(inch)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Limite di Errore
(µm)
Limite di Errore
(inch)
Massa
(kg)
Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Note Err. avanz. stelo
(inch)
Parallelismo
(μm)

1,440.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±14-5,53--500 - 600--(2+L/100), L = c . max. (mm)

1,495.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±16-6,35--600 - 700--9

1,559.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±17-7,17--700 - 800--10

1,724.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±18-7,99--800 - 900--(2+L/100), L = c . max. (mm)

1,962.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±20-8,81--900 - 1,000--13

2,914.00 €

1 60 giorni -501,3--0,01Metric±21-9,4--1,000 - 1,100Supp. reg. 100 mm-13

3,279.00 €

1 60 giorni -501,3--0,01Metric±22-9,9--1,100 - 1,200Supp. reg. 100 mm-14

3,741.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±24-10,8--1,200 - 1,300Supp. reg. 100 mm-15

4,096.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±25-11,3--1,300 - 1,400Supp. reg. 100 mm-16

4,620.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±26-11,8--1,400 - 1,500Supp. reg. 100 mm-17

5,001.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±28-12,5--1,500 - 1,600Supp. reg. 100 mm-18

5,435.00 €

1 60 giorni -501,3--0,01Metric±29-13,1--1,600 - 1,700Supp. reg. 100 mm-19

5,697.00 €

1 5 giorni -501,3--0,01Metric±30-14--1,700 - 1,800Supp. reg. 100 mm-20

6,431.00 €

1 60 giorni -501,3--0,01Metric±32-14,8--1,800 - 1,900Supp. reg. 100 mm-21

6,833.00 €

1 60 giorni -501,3--0,01Metric±33-15,7--1,900 - 2,000Supp. reg. 100 mm-22

3,573.00 €

1 5 giorni -50/1001,3--0,01Metric±22-10--1,000/1,200Supp. reg. 100 mm-14

4,429.00 €

1 5 giorni -50/1001,3--0,01Metric±25-11,4--1,200/1,400Supp. reg. 100 mm-16

5,283.00 €

1 5 giorni -50/1001,3--0,01Metric±28-12,6--1,400/1,600Supp. reg. 100 mm-18

6,084.00 €

1 5 giorni -50/1001,3--0,01Metric±30-14,1--1,600/1,800Supp. reg. 100 mm-20

6,964.00 €

1 5 giorni -50/1001,3--0,01Metric±33-15,8--1,800/2,000Supp. reg. 100 mm-22

4,259.00 €

1 60 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,00105100,0005240 - 44-Supp. reg. 100 mm0,0003-

4,339.00 €

1 60 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,001110,90,0005644 - 48-Supp. reg. 100 mm0,0003-

4,418.00 €

1 60 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,001211,40,000648 - 52-Supp. reg. 100 mm0,0003-

4,620.00 €

1 60 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,0012511,90,0006352 - 56-Supp. reg. 100 mm0,0003-

4,657.00 €

1 60 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,001312,60,0006756 - 60-Supp. reg. 100 mm0,0003-

4,737.00 €

1 60 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,001413,20,0007160 - 64-Supp. reg. 100 mm0,0003-

5,435.00 €

1 5 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,0014514,10,0007564 - 68-Supp. reg. 100 mm0,0003-

5,697.00 €

1 60 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,001514,90,0007968 - 72-Supp. reg. 100 mm0,0003-

6,431.00 €

1 60 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,001615,80,0008372 - 76-Supp. reg. 100 mm0,0003-

6,833.00 €

1 60 giorni 2--0,0000520,001-Inch-±0,0016516,70,0008776 - 80-Supp. reg. 100 mm0,0003-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Stelo Con blocco stelo, ø 8 mm, passo della vite 0,5 mm Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico