Outside Micrometer with Heat Inspection Plate

Outside Micrometer with Heat Inspection Plate
Micrometri isolati termicamente, con arco affusolato vicino all'incudine per misure in spazi ridotti .Modelli con frizione a cricchetto sul codolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
102-301
102-302
102-303
102-304
102-311
102-312
102-313
102-327-10
102-328-10
102-329-10
102-330-10
102-331-10
102-332-10
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Planarità
(μm)
Mass
(g)
Planarità
(µm)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Errore max amm. J MPE
(µm)
Errore max amm. J MPE
(inch)
Contatto di Misura Stelo Parallelismo
(inch)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Note Scala Parallelismo
(μm)
Measured force
(N)

67.00 €

1 5 giorni -1800,6-0,01Metric±2--NC Linear Scale ST1371A-5400F--0 - 25Friz. sul codoloTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm25-10

97.00 €

1 5 giorni -2700,6-0,01Metric±2--NC Linear Scale ST1371A-5400F--25 - 50Friz. sul codoloTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm25-10

126.00 €

1 5 giorni -3750,6-0,01Metric±2--NC Linear Scale ST1371A-5400F--50 - 75Friz. sul codoloTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm25-10

146.00 €

1 5 giorni -4900,6-0,01Metric±3--NC Linear Scale ST1371A-5400F--75 - 100Friz. sul codoloTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm35-10

153.00 €

1 5 giorni -1800,3--Metric±1--NC Linear Scale ST1371A-5400F--0 - 25Friz. sul codoloTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm25-10

164.00 €

1 5 giorni -2700,3--Metric±1--NC Linear Scale ST1371A-5400F--25 - 50Friz. sul codoloTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm15-10

150.00 €

1 60 giorni -1800,3--Metric±1--NC Linear Scale ST1371A-5400F--0 - 25Frizione sul tamburoTamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm15-10

151.00 €

1 60 giorni 0,6180-0,0001-Inch-±0,0001Punta riportata in metallo duro, lappate di precisioneø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm, con blocco0,000080 - 1-Ratched StopTamburo e bussola cromati opachi--

189.00 €

1 60 giorni 0,6270-0,0001-Inch-±0,0001Punta riportata in metallo duro, lappate di precisioneø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm, con blocco0,000081 - 2-Ratched StopTamburo e bussola cromati opachi--

167.00 €

1 60 giorni 0,6180-0,0001-Inch-±0,0001Punta riportata in metallo duro, lappate di precisioneø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm, con blocco0,000080 - 1-Friction ThimbleTamburo e bussola cromati opachi--

202.00 €

1 60 giorni 0,6270-0,0001-Inch-±0,0001Punta riportata in metallo duro, lappate di precisioneø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm, con blocco0,000081 - 2-Friction ThimbleTamburo e bussola cromati opachi--

225.00 €

1 60 giorni 0,6375-0,0001-Inch-±0,00015Punta riportata in metallo duro, lappate di precisioneø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm, con blocco0,000122 - 3-Ratched StopTamburo e bussola cromati opachi--

262.00 €

1 60 giorni 0,6490-0,0001-Inch-±0,00015Punta riportata in metallo duro, lappate di precisioneø 6,35 mm, passo vite 0,5 mm, con blocco0,000123-4-Ratched StopTamburo e bussola cromati opachi--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog

Supporto tecnico