Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
04AZA160 |
04AZA161 |
04AZA162 |
04AZA163 |
04AZA164 |
04AZA165 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Contatto di Misura | Stelo | Campo (mm) | Gambo Diametro (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.11 € | 1 | 60 giorni | 10 | Temprata | ø3,5 mm | 6,5 | 6 | |||
50.00 € | 1 | 60 giorni | 11 | Temprata | ø3,5 mm | 6,5 | 6 | |||
55.26 € | 1 | 60 giorni | 27 | Temprata | ø5 mm | 13 | 9,5 | |||
61.84 € | 1 | 60 giorni | 30 | Temprata | ø5 mm | 13 | 9,5 | |||
84.21 € | 1 | 60 giorni | 61 | Metallo duro | ø6,35 mm | 25 | 10 | |||
98.68 € | 1 | 60 giorni | 64 | Metallo duro | ø6,35 mm | 25 | 10 |
Loading...
Type | Accessorio | Passo Stelo(mm) | 0.5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Contatto di Misura
Stelo
Campo(mm)
Gambo Diametro(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali