Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
125-101 |
125-102 |
125-103 |
125-104 |
125-105 |
125-106 |
125-107 |
125-108 |
125-109 |
125-110 |
125-111 |
125-112 |
125-113 |
125-114 |
125-115 |
125-116 |
125-117 |
125-118 |
125-119 |
125-120 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Campo (mm) | Filetto da misurare (Metrico/Unificato) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
231.00 € | 1 | 5 giorni | 200 | 0 - 25 | 0,4-0,5 mm / 64-48 TPI | |||
231.00 € | 1 | 60 giorni | 200 | 0 - 25 | 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI | |||
231.00 € | 1 | 5 giorni | 200 | 0 - 25 | 1-1,75 mm / 24-14 TPI | |||
231.00 € | 1 | 60 giorni | 200 | 0 - 25 | 2-3 mm / 13-9 TPI | |||
231.00 € | 1 | 60 giorni | 200 | 0 - 25 | 3,5-5 mm / 8-5 TPI | |||
317.00 € | 1 | 5 giorni | 250 | 25 - 50 | 0,4-0,5 mm / 64-48 TPI | |||
317.00 € | 1 | 5 giorni | 250 | 25 - 50 | 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI | |||
317.00 € | 1 | 60 giorni | 250 | 25 - 50 | 1-1,75 mm / 24-14 TPI | |||
317.00 € | 1 | 60 giorni | 250 | 25 - 50 | 2-3 mm / 13-9 TPI | |||
317.00 € | 1 | 60 giorni | 250 | 25 - 50 | 3,5-5 mm / 8-5 TPI | |||
355.00 € | 1 | 5 giorni | 260 | 50 - 75 | 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI | |||
355.00 € | 1 | 60 giorni | 260 | 50 - 75 | 1-1,75 mm / 24-14 TPI | |||
355.00 € | 1 | 5 giorni | 260 | 50 - 75 | 2-3 mm / 13-9 TPI | |||
355.00 € | 1 | 60 giorni | 260 | 50 - 75 | 3,5-5 mm / 8-5 TPI | |||
355.00 € | 1 | 60 giorni | 260 | 50 - 75 | 5,5-7 mm / 4,5-3,5 TPI | |||
377.00 € | 1 | 5 giorni | 330 | 75 - 100 | 0,6-0,9 mm / 44-28 TPI | |||
377.00 € | 1 | 60 giorni | 330 | 75 - 100 | 1-1,75 mm / 24-14 TPI | |||
377.00 € | 1 | 60 giorni | 330 | 75 - 100 | 2-3 mm / 13-9 TPI | |||
377.00 € | 1 | 60 giorni | 330 | 75 - 100 | 3,5-5 mm / 8-5 TPI | |||
377.00 € | 1 | 60 giorni | 330 | 75 - 100 | 5,5-7 mm / 4,5-3,5 TPI |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Graduazione(mm) | 0,01 | Pollici - Metrici | Metric | Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F |
Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Campo(mm)
Filetto da misurare (Metrico/Unificato)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali