Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
126-125 |
126-126 |
126-127 |
126-128 |
126-129 |
126-130 |
126-131 |
126-132 |
126-133 |
126-134 |
126-135 |
126-136 |
126-137 |
126-138 |
126-139 |
126-140 |
126-141 |
126-142 |
126-143 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Campo (inch) | Campo (mm) | Err. avanz. stelo (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.00 € | 1 | 5 giorni | 240 | - | 0,01 | Metric | - | 0 - 25 | - | |||
444.00 € | 1 | 5 giorni | 290 | - | 0,01 | Metric | - | 25 - 50 | - | |||
494.00 € | 1 | 5 giorni | 390 | - | 0,01 | Metric | - | 50 - 75 | - | |||
523.00 € | 1 | 5 giorni | 450 | - | 0,01 | Metric | - | 75 - 100 | - | |||
541.00 € | 1 | 5 giorni | 530 | - | 0,01 | Metric | - | 100 - 125 | - | |||
653.00 € | 1 | 5 giorni | 620 | - | 0,01 | Metric | - | 125 - 150 | - | |||
717.00 € | 1 | 5 giorni | 730 | - | 0,01 | Metric | - | 150 - 175 | - | |||
767.00 € | 1 | 5 giorni | 860 | - | 0,01 | Metric | - | 175 - 200 | - | |||
803.00 € | 1 | 5 giorni | 1,030 | - | 0,01 | Metric | - | 200 - 225 | - | |||
881.00 € | 1 | 60 giorni | 1,200 | - | 0,01 | Metric | - | 225 - 250 | - | |||
963.00 € | 1 | 60 giorni | 1,370 | - | 0,01 | Metric | - | 250 - 275 | - | |||
1,030.00 € | 1 | 5 giorni | 1,540 | - | 0,01 | Metric | - | 275 - 300 | - | |||
371.00 € | 1 | 5 giorni | 240 | 0,001 | - | Inch | 0 - 1 | - | 0,00015 | |||
444.00 € | 1 | 5 giorni | 290 | 0,001 | - | Inch | 1 - 2 | - | 0,00015 | |||
494.00 € | 1 | 5 giorni | 390 | 0,001 | - | Inch | 2 - 3 | - | 0,00015 | |||
523.00 € | 1 | 60 giorni | 450 | 0,001 | - | Inch | 3-4 | - | 0,00015 | |||
541.00 € | 1 | 60 giorni | 530 | 0,001 | - | Inch | 4 - 5 | - | 0,00015 | |||
653.00 € | 1 | 60 giorni | 620 | 0,001 | - | Inch | 5 - 6 | - | 0,00015 | |||
717.00 € | 1 | 5 giorni | 730 | 0,001 | - | Inch | 6 - 7 | - | 0,00015 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Campo(inch)
Campo(mm)
Err. avanz. stelo(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali