Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
118-107 |
118-112 |
118-116 |
118-120 |
118-129 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Incudine/Stelo | Graduazione (inch) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Scala | Measured force (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
555.00 € | 1 | 60 giorni | 2,650 | Tipo A piatto /piatto | 0,001 | ±0,00025 | 0 - 1 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 21 mm | 10-14 | |||
293.00 € | 1 | 5 giorni | 820 | Tipo A piatto /piatto | 0,001 | ±0,0002 | 1 - 2 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 | |||
364.00 € | 1 | 60 giorni | 740 | Tipo B, sferica/piatto | 0,0001 | ±0,0002 | 0 - 1 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 | |||
364.00 € | 1 | 60 giorni | 740 | Tipo C, sferico/sferico | 0,0001 | ±0,0002 | 0 - 1 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 | |||
277.00 € | 1 | 5 giorni | 740 | Tipo A piatto /piatto | 0,0001 | ±0,0002 | 0 - 1 | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | 3-8 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Pollici - Metrici | Inch | Stelo | Con blocco, prof, gola ≤ 150 mm : ø6,35 mmprof, gola =300 mm : ø8 mm, passo vite 0,5 mm | Parallelismo(inch) | 0,00012 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Incudine/Stelo
Graduazione(inch)
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Scala
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali