Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
523-141 |
523-142 |
523-143 |
523-144 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Campo (mm) | Parallelismo (μm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586.00 € | 1 | 5 giorni | 710 | 0 - 25 | 0,6 | |||
681.00 € | 1 | 5 giorni | 810 | 25 - 50 | 0,6 | |||
746.00 € | 1 | 5 giorni | 920 | 50 - 75 | 1 | |||
824.00 € | 1 | 5 giorni | 1,050 | 75 - 100 | 1 |
Loading...
Type | Accessorio | Display Method | Tipo analogico | Planarità(μm) | 0,3 |
---|---|---|---|---|---|
Corsa Rientroincudine(mm) | 2 | Digitale / Analogico | Analog | Pollici - Metrici | Metric |
Stelo | ø10,8 mm | Ripetibilità(µm) | 0,4 | Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Campo(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali