Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Type | Accessorio | Display Method | Tipo analogico | Corsa Rientroincudine(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Digitale / Analogico | Analog | Planarità(inch) | 0,000012 | Pollici - Metrici | Inch |
Stelo | ø10,8 mm | Ripetibilità(inch) | 0,00002 | Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Parallelismo(inch)
Campo(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali