Micrometro con steli ribassati (Codici componente)

Micrometro con steli ribassati
Micrometro con steli ribassati per misure in gole o in punti difficiliCon stelo ribassatoPer la misurazione di scanalature, alberi scanalati, incavi, parti formate, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
111-115
111-116
111-117
111-118
111-119
111-120
111-121
111-122
111-123
111-124
111-125
111-126
111-215
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Incudine/Stelo Errore max amm. J MPE
(µm)
Campo
(mm)
Parallelismo
(μm)

240.00 €

1 5 giorni 205Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±30 - 252

293.00 €

1 5 giorni 305Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±325 - 502

333.00 €

1 5 giorni 370Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±350 - 752

355.00 €

1 5 giorni 500Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±475 - 1003

404.00 €

1 5 giorni 655Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±4100 - 1253

436.00 €

1 5 giorni 710Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±4125 - 1503

484.00 €

1 5 giorni 900Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±5150 - 1753

529.00 €

1 60 giorni 1,040Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±5175 - 2004

624.00 €

1 5 giorni 1,245Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±5200 - 2254

679.00 €

1 5 giorni 1,395Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±6225 - 2504

734.00 €

1 5 giorni 1,555Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±6250 - 2754

805.00 €

1 5 giorni 1,975Tipo A, D=3 mm L=10 mm/ D=3 mm L=10 mm±6275 - 3005

240.00 €

1 60 giorni 205Tipo B, D=2 mm L=5 mm/ D=2 mm L=5 mm±30 - 252

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Digitale / Analogico Analog
Planarità(µm) 0,3 Graduazione(mm) 0,01 Pollici - Metrici Metric
Stelo NC Linear Scale ST1371A-5400F Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Measured force(N) 5-10

Supporto tecnico