Codice articolo del costruttore: 115-101
Marca: MITUTOYO
Prezzo: 187.00 €
Tempi di consegna: 60 giorni
Mass: - g
Incudine/Stelo: Sferico D=3 mm e R=2mm/flat
Planarità: - µm
Errore max amm. J MPE: ±3 µm
Campo: 0 - 15 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
115-101
Codice componente
|
---|
115-101 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Incudine/Stelo | Planarità (µm) | Errore max amm. J MPE (µm) | Campo (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
187.00 € | 1 | 60 giorni | - | Sferico D=3 mm e R=2mm/flat | - | ±3 | 0 - 15 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Graduazione(mm) | 0,01 | Pollici - Metrici | Metric | Stelo | NC Linear Scale ST1371A-5400F |
Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm |
Si trova sulla pagina di Micrometro per la misura di tubi, il codice articolo è il seguente: 115-101.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 115-101.
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Planarità(µm)
Tipo
Incudine/Stelo
Errore max amm. J MPE(µm)
Campo(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
115-115 |
115-116 |
115-117 |
115-118 |
115-201 |
115-215 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Mass (g) | Incudine/Stelo | Planarità (µm) | Errore max amm. J MPE (µm) | Campo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
177.00 € | 1 | 5 giorni | 180 | Tipo E, Incudine sferica SR= 4mm/piatto | 0,6 | ±3 | 0 - 25 | |||
197.00 € | 1 | 5 giorni | 240 | Tipo E, Incudine sferica SR= 4mm/piatto | 0,6 | ±3 | 25 - 50 | |||
210.00 € | 1 | 5 giorni | 315 | Tipo E, Incudine sferica SR= 4mm/piatto | 0,6 | ±3 | 50 - 75 | |||
220.00 € | 1 | 5 giorni | 375 | Tipo E, Incudine sferica SR= 4mm/piatto | 0,6 | ±4 | 75 - 100 | |||
198.00 € | 1 | 5 giorni | - | Sferico D=1 mm e R=1 mm/Sfericol R=4 mm | - | ±3 | 0 - 15 | |||
209.00 € | 1 | 5 giorni | 180 | Tipo F, Sferico/sferico SR=4mm | - | ±3 | 0 - 25 |