Micrometro tubolare per interni

Micrometro tubolare per interni
Struttura leggera grazie alla costruzione tubolare
Contatti di misura in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
133-143
133-144
133-145
133-146
133-147
133-148
133-149
133-150
133-151
133-152
133-153
133-154
133-155
133-156
133-157
133-158
133-159
133-160
133-161
133-162
133-163
133-164
133-165
133-166
133-167
133-168
133-169
133-170
133-171
133-172
133-173
133-174
133-175
133-176
133-177
133-178
133-179
133-180
139-001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Display Method Mass
(g)
Digitale / Analogico Errore max amm. J MPE
(µm)
Metodo di Misura Campo di Misura
(mm)
Stelo Campo
(mm)
Scala

158.00 €

1 5 giorni Tipo analogico50Analog±32 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)50 - 75Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

165.00 €

1 5 giorni Tipo analogico75Analog±42 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)75 - 100Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

172.00 €

1 60 giorni Tipo analogico130Analog±52 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)100 - 125Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

176.00 €

1 5 giorni Tipo analogico160Analog±52 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)125 - 150Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

181.00 €

1 5 giorni Tipo analogico170Analog±52 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)150 - 175Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

195.00 €

1 5 giorni Tipo analogico180Analog±52 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)175 - 200Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

204.00 €

1 5 giorni Tipo analogico200Analog±52 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)200 - 225Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

212.00 €

1 5 giorni Tipo analogico210Analog±62 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)225 - 250Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

221.00 €

1 5 giorni Tipo analogico235Analog±62 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)250 - 275Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

238.00 €

1 5 giorni Tipo analogico245Analog±62 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)275 - 300Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

248.00 €

1 5 giorni Tipo analogico265Analog±72 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)300 - 325Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

252.00 €

1 5 giorni Tipo analogico285Analog±72 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)325 - 350Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

255.00 €

1 5 giorni Tipo analogico300Analog±72 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)350 - 375Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

261.00 €

1 60 giorni Tipo analogico315Analog±82 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)375 - 400Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

264.00 €

1 5 giorni Tipo analogico330Analog±82 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)400 - 425Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

269.00 €

1 5 giorni Tipo analogico340Analog±82 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)425 - 450Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

273.00 €

1 5 giorni Tipo analogico360Analog±92 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)450 - 475Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

276.00 €

1 5 giorni Tipo analogico370Analog±92 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)475 - 500Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

279.00 €

1 60 giorni Tipo analogico390Analog±92 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)500 - 525Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

288.00 €

1 60 giorni Tipo analogico400Analog±102 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)525 - 550Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

293.00 €

1 60 giorni Tipo analogico410Analog±102 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)550 - 575Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

300.00 €

1 60 giorni Tipo analogico415Analog±102 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)575 - 600Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

304.00 €

1 60 giorni Tipo analogico430Analog±112 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)600 - 625Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

310.00 €

1 5 giorni Tipo analogico450Analog±112 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)625 - 650Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

316.00 €

1 60 giorni Tipo analogico470Analog±112 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)650 - 675Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

321.00 €

1 60 giorni Tipo analogico480Analog±122 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)675 - 700Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

327.00 €

1 60 giorni Tipo analogico500Analog±122 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)700 - 725Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

331.00 €

1 60 giorni Tipo analogico510Analog±122 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)725-750Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

335.00 €

1 60 giorni Tipo analogico520Analog±132 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)750 - 775Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

340.00 €

1 60 giorni Tipo analogico540Analog±132 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)775 - 800Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

343.00 €

1 60 giorni Tipo analogico555Analog±132 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)800 - 825Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

349.00 €

1 5 giorni Tipo analogico570Analog±142 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)825 - 850Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

356.00 €

1 60 giorni Tipo analogico590Analog±142 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)850 - 875Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

364.00 €

1 60 giorni Tipo analogico600Analog±142 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)875 - 900Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

370.00 €

1 60 giorni Tipo analogico620Analog±152 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)900 - 925Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

376.00 €

1 60 giorni Tipo analogico630Analog±152 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)925 - 950Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

382.00 €

1 60 giorni Tipo analogico650Analog±152 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)950 - 975Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

389.00 €

1 60 giorni Tipo analogico670Analog±162 punti-Passo vite 0,5 mm con blocco (eccetto 50-75 mm)975 - 1,000Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

251.00 €

1 60 giorni -490---25 10(139-203), 25 (139-204)Passo vite 0,5 mm-Tamburo e bussola cromati, Ø 18 mm Ø 13 mm (139-203, 139-204)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Superfici di Misura Metallo duro Graduazione(mm) 0,01
Pollici - Metrici Metric

Supporto tecnico