Micrometro tubolare per interni analogico in set con superfici di misura riportate in metallo duro

Micrometro tubolare per interni analogico in set  con superfici di misura riportate in metallo duro
Micrometro per interni ad aste componibili :
Le aste intercambiabili consentono di aumentare sensibilmente il campo di misura .
Disponibili con superfici di misura in metallo duro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
137-206
137-207
137-208
137-209
137-210
137-216
137-217
137-218
137-219
137-220
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Limite di Errore Campo di Misura
(inch)
Campo di Misura
(mm)
Stelo Campo
(inch)
Campo
(mm)
Err. avanz. stelo
(inch)

352.00 €

1 60 giorni 145-0,01Metric±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm-13Passo stelo 0,5 mm-50 - 150-

498.00 €

1 5 giorni 305-0,01Metric±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm-13Passo stelo 0,5 mm-50 - 300-

684.00 €

1 60 giorni 460-0,01Metric±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm-13Passo stelo 0,5 mm-50 - 500-

855.00 €

1 5 giorni 845-0,01Metric±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm-13Passo stelo 0,5 mm-50 - 1,000-

1,086.00 €

1 5 giorni 1,225-0,01Metric±(3+n° di prol+Lungh. max misurata/50) µm-13Passo stelo 0,5 mm-50 - 1,500-

352.00 €

1 5 giorni 1450,001-Inch±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))"0,5-Passo vite 0,635 mm2 - 6-0,00015

503.00 €

1 60 giorni 3050,001-Inch±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))"0,5-Passo vite 0,635 mm2 - 12-0,00015

684.00 €

1 60 giorni 4600,001-Inch±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))"0,5-Passo vite 0,635 mm2 - 20-0,00015

855.00 €

1 5 giorni 8450,001-Inch±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))"0,5-Passo vite 0,635 mm2 - 40-0,00015

1,086.00 €

1 60 giorni 1,2250,001-Inch±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))"0,5-Passo vite 0,635 mm2 - 60-0,00015

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Superfici di Misura Metallo duro
Digitale / Analogico Analog Metodo di Misura 2 punti Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

Supporto tecnico