Micrometro tubolare per interni Set

Micrometro tubolare per interni Set
Struttura leggera grazie alla costruzione tubolareContatti di misura in metallo duro

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
133-901
133-902
133-903
133-904
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mass
(g)
Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Pollici - Metrici Models Included Campo
(inch)
Campo
(mm)

633.00 €

1 5 giorni 415-0,01Metric133-143, 133-144, 133-145, 133-146-50 - 150

1,813.00 €

1 60 giorni 1,655-0,01Metric133-143, 133-144, 133-145133-146133-147, 133-148, 133-149, 133-150,133-151, 133-152-50 - 300

633.00 €

1 5 giorni 4200,001-Inch133-223, 133-224, 133-225, 133-2262 - 6-

1,813.00 €

1 60 giorni 6200,001-Inch133-223, 133-224, 133-225, 133-226,133-227, 133-228, 133-229, 133-230,133-231, 133-2322 - 12-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Superfici di Misura Metallo duro
Digitale / Analogico Analog Metodo di Misura 2 punti Stelo Passo vite 0,5 mm (eccetto 50-75 mm) con blocco
Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm

Supporto tecnico