Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
137-211 |
137-212 |
137-213 |
137-214 |
137-215 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Campo (inch) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
274.00 € | 1 | 5 giorni | 145 | 2 - 6 | |||
390.00 € | 1 | 60 giorni | 305 | 2 - 12 | |||
545.00 € | 1 | 5 giorni | 460 | 2 - 20 | |||
721.00 € | 1 | 5 giorni | 845 | 2 - 40 | |||
944.00 € | 1 | 60 giorni | 1,225 | 2 - 60 |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Superfici di Misura | aste temprate e rettificate ad incudine conica |
---|---|---|---|---|---|
Digitale / Analogico | Analog | Graduazione(inch) | 0,001 | Pollici - Metrici | Inch |
Limite di Errore | ±(0,00015+0,00005xnumber of rods+0,00005(max. measurement length/2))" | Metodo di Misura | 2 punti | Campo di Misura(inch) | 0,5 |
Stelo | Passo vite 0,635 mm | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Err. avanz. stelo(inch) | 0,00015 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Campo(inch)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali