Micrometro con incudine a V, Pollici

Micrometro con incudine a V, Pollici
Micrometro analogico Mitutoyo con incudine a V per permettere la misura diametro esterno di utensili a 5 taglienti. La frizione garantisce la ripetibilità delle misure.Grazie al nonio sulla bussola si ottengono misure ad alta risoluzione.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

114-135

Codice componente
114-135
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

608.00 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Micrometro speciale Display Method Tipo analogico Mass(g) 220
Digitale / Analogico Analog Graduazione(inch) 0,0001 Pollici - Metrici Inch
Errore max amm. J MPE(inch) ±0,0002 Stelo Passo vite 0,75 mm, ø6,35 mm, con blocco Campo(inch) 0,9 - 1
Note - Scala Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm Asta di Riscontro 167-337 ø 0,2"
Measured force(N) 5-10

Si trova sulla pagina di Micrometro con incudine a V, Pollici, il codice articolo è il seguente: 114-135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 114-135.

Supporto tecnico