Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
114-121 |
114-122 |
114-123 |
114-124 |
114-137 |
114-165 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Errore max amm. J MPE (µm) | Campo (mm) | Note | Asta di Riscontro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
547.00 € | 1 | 5 giorni | 255 | ±4 | 5 - 25 | con scanalature | 167-327 ø 5 mm | |||
755.00 € | 1 | 5 giorni | 400 | ±5 | 25 - 45 | - | 167-329 ø 25 mm | |||
802.00 € | 1 | 5 giorni | 540 | ±6 | 45 - 65 | - | 167-331 ø 55 mm | |||
1,007.00 € | 1 | 60 giorni | 760 | ±7 | 65 - 85 | - | 167-332 ø 70 mm | |||
608.00 € | 1 | 60 giorni | 220 | ±4 | 2,3 - 25 | - | 167-327 ø 5 mm | |||
528.00 € | 1 | 5 giorni | 255 | ±4 | 5 - 25 | - | 167-327 ø 5 mm |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Graduazione(mm) | 0,01 | Pollici - Metrici | Metric | Stelo | Passo vite 0,75 mm, ø6,35 mm, con blocco |
Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Errore max amm. J MPE(µm)
Campo(mm)
Note
Asta di Riscontro
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali