Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
114-101 |
114-102 |
114-103 |
114-104 |
114-105 |
114-106 |
114-107 |
114-108 |
114-109 |
114-110 |
114-113 |
114-114 |
114-161 |
114-162 |
114-163 |
114-202 |
114-204 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Mass (g) | Graduazione (inch) | Graduazione (mm) | Pollici - Metrici | Errore max amm. J MPE (µm) | Errore max amm. J MPE (inch) | Campo (inch) | Campo (mm) | Note | Asta di Riscontro | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.00 € | 1 | 5 giorni | 120 | - | 0,01 | Metric | ±4 | - | - | 1 - 15 | con scanalature | 167-327 ø 5 mm | |||
476.00 € | 1 | 5 giorni | 280 | - | 0,01 | Metric | ±4 | - | - | 10 - 25 | con scanalature | 167-328 ø 10 mm | |||
485.00 € | 1 | 5 giorni | 400 | - | 0,01 | Metric | ±5 | - | - | 25 - 40 | - | 167-329 ø 25 mm | |||
548.00 € | 1 | 5 giorni | 465 | - | 0,01 | Metric | ±6 | - | - | 40 - 55 | - | 167-330 ø 40 mm | |||
589.00 € | 1 | 5 giorni | 675 | - | 0,01 | Metric | ±6 | - | - | 55 - 70 | - | 167-331 ø 55 mm | |||
665.00 € | 1 | 5 giorni | 910 | - | 0,01 | Metric | ±7 | - | - | 70 - 85 | - | 167-332 ø 70 mm | |||
738.00 € | 1 | 5 giorni | 1,160 | - | 0,01 | Metric | ±7 | - | - | 85 - 100 | - | 167-333 ø 85 mm | |||
639.00 € | 1 | 60 giorni | 1,480 | - | 0,01 | Metric | ±8 | - | - | 100 - 115 | - | 167-334 ø 100 mm | |||
727.00 € | 1 | 60 giorni | 2,080 | - | 0,01 | Metric | ±8 | - | - | 115 - 130 | - | 167-335 ø 115 mm | |||
813.00 € | 1 | 60 giorni | 2,880 | - | 0,01 | Metric | ±9 | - | - | 130 - 145 | - | 167-336 ø 130 mm | |||
485.00 € | 1 | 60 giorni | 400 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,00025 | 1 - 1,6 | - | - | 167-339 ø 1" | |||
548.00 € | 1 | 60 giorni | 465 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0003 | 1,6-2,2 | - | - | 167-340 ø 1,6" | |||
380.00 € | 1 | 5 giorni | 120 | - | 0,01 | Metric | ±4 | - | - | 1 - 15 | - | 167-327 ø 5 mm | |||
468.00 € | 1 | 5 giorni | 280 | - | 0,01 | Metric | ±4 | - | - | 10 - 25 | - | 167-328 ø 10 mm | |||
405.00 € | 1 | 60 giorni | 120 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0002 | 0,05 - 0,6 | - | - | 167-337 ø 0,2" | |||
556.00 € | 1 | 5 giorni | 290 | 0,0001 | - | Inch | - | ±0,0002 | 0,9 - 1 | - | - | 167-337 ø 0,2" | |||
556.00 € | 1 | 60 giorni | 290 | - | 0,01 | Metric | ±4 | - | - | 2,3 - 25 | - | 167-327 ø 5 mm |
Loading...
Type | Micrometro speciale | Display Method | Tipo analogico | Digitale / Analogico | Analog |
---|---|---|---|---|---|
Stelo | Passo vite 0,75 mm, ø6,35 mm, con blocco | Scala | Tamburo e bussola cromati opachi, Ø 18 mm | Measured force(N) | 5-10 |
Configura
Proprietà di base
Mass(g)
Graduazione(inch)
Graduazione(mm)
Pollici - Metrici
Errore max amm. J MPE(µm)
Errore max amm. J MPE(inch)
Campo(inch)
Campo(mm)
Note
Asta di Riscontro
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali