Contact Element Flat, Steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21AAA043
21AAA044
21AAA045
21AAA340
21AAA341
21AAA343
21AAA344
101117
131365
133017
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Application Product Type D
(mm)
L
(mm)
Punto di contatto Scala progressiva Lettura Digitale / Analogico External Hold Funzioni Gauge Inputs Graduazione
(mm)
Graduazione
(mN)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Pollici - Metrici MPE ogni 1/2 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(mm)
Campo/giro
(mm)
Gambo
(mm)
Tipo Massa
(g)
Planarità
(μm)

102.00 €

1 5 giorni ----Thread M 1,7 x 0,35--Analogico-A: 4-48UNF-0,01-3Pollici-530,5---533

387.00 €

1 5 giorni ----Thread M 1,7 x 0,35-0-25-0Analogico-A: 4-48UNF-0,01-4Pollici-1030,5-4/8Full set453

367.00 €

1 5 giorni ---------A: 4-48UNF--5-Pollici--------3

46.00 €

1 60 giorni ----Thread M 1,7 x 0,35-0-100-0Analogico-A: M2,5 x 0,45-0,002-2Metrico3310,2-8-413

46.00 €

1 60 giorni SondaFlat Probeφ1510Thread M 1,7 x 0,35--Analogico-A: M2,5 x 0,45-0,01-4Metrico81631,6-4/8-485

83.00 €

1 60 giorni --------SiA: M2,5 x 0,456---Metrico--------5

92.00 €

1 60 giorni ----Carbide tipped, thread: M 2,5 x 0,45 mmSi±0-100Analogico-A: M2,5 x 0,45-0,01-5Metrico112533018-1525

93.00 €

1 5 giorni --φ10------A: M2,5 x 0,45----Metrico--------5

60.00 €

1 5 giorni SondaFlat Probeφ58-----A: M2,5 x 0,45----Metrico--------3

47.00 €

1 60 giorni ----Thread M 1,7 x 0,35--Analogico-A: 4-48UNF-0,01-4Pollici81031-4/8-453

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio

Supporto tecnico