Comparatore a leva

Comparatore a leva
Comparatore a leva che include un mini supporto magnetico. Vi offre i seguenti vantaggi:
La confezione contiene vari accessori tra cui un mini supporto magnetico, un morsetto girevole e un gambo con ghiera zigrinata. Facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
513-401-10E
513-405-10A
513-405-10E
513-405-10T
513-425-10A
513-425-10E
513-465-10E
513-471-10E
513-475-10E
513-907-10E
513-908-10E
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Forza di misura
(N)
Accuratezza
(µm)
Additional Spec Base Size
(mm)
Puntalinomet. duro ø2 mm No. Column Ø Opzioni di fabbrica Lettura Error of Indication First 2 ½ Revolution
(inch)
Error of Indication One Revolution
(inch)
Prolunghe
(mm)
Regolazione fine
(mm)
Funzioni Graduazione
(inch)
Graduazione
(mm)
Graduazione
(mN)
H MPE (Errore di Isteresi)
(inch)
H MPE (Errore di Isteresi)
(µm)
Pollici - Metrici Massa
(kg)
Max. Measurement Height
(mm)
MPE ogni 1/2 giro
(µm)
MPE ogni 10 divisioni della scala
(µm)
MPE ogni 1 giro
(µm)
Campo di misura MPE
(µm)
Perpendicularity Table-Stem Hole Probe Tip
(mm)
R MPE (Ripetibilità)
(inch)
R MPE (Ripetibilità)
(µm)
Campo
(inch)
Campo
(mm)
Gambo
(mm)
Per gambo Ø
(inch)
Table Flatness
(µm)
Tipo Massa
(g)

187.00 €

1 5 giorni 0,01-0,3-Bracket-103010--0-70-0----Set Base-0,001--2Metrico--32-3---1-0,144/8--Full set45

148.00 €

1 60 giorni -------0-25-0----Set plus-0,002--2Metrico--32-3---1-0,28--Basic set45

137.00 €

1 5 giorni 0,01-0,3-Bracket-103011---±0,0005±0,0005--Set Base0,00050,002-0,00022Metrico--32-3--±0,000210,060,24/9,52---45

175.00 €

1 5 giorni 0,01-0,3±15Ball Point Contact Element150103011-----10, 20, 30, 30, 100-Set completo-0,002--2Metrico--32-3-Ball, R = 1.5 (No. 21JAA224)-1-0,2----45

223.00 €

1 60 giorni -±30Ball Point Contact Element101,6------30, 60, 90-Set plus-0,002--4Metrico--3257-Ball, R = 1.5 (No. 21JAA225)-1-0,6----45

188.00 €

1 5 giorni 0,01-0,4-Bracket-103011--0-100-0----Set Base-0,002--4Metrico--3257---1-0,64/8---45

178.00 €

1 5 giorni 0,01-0,3---103011--0-100-0----Set Base-0,002--2Metrico--32-3---1-0,28--Basic set41

178.00 €

1 60 giorni 0,01-0,3-----------Set base - puntalino in rubino-0,00110-2Metrico--32-3---1-0,14----45

164.00 €

1 5 giorni 0,01-0,3--------±0,0005--Set base - puntalino in rubino0,00050,002-0,00022Metrico--32-3--±0,000210,030,29,52---45

164.00 €

1 60 giorni ------513-404-10E: Comparatore a leva 7014-10: Mini stativo magnetico 902804: Gambo con ghiera di bloccaggio zigrinata0-40-0----Set base - ministativo magnetico0,00050,01-0,00023Pollici--6--8--±0,00023-0,88--Basic set41

167.00 €

1 5 giorni --200x250 mm--40513-404-10E: Comparatore a leva 7014-10: Mini stativo magnetico 902804: Gambo con ghiera di bloccaggio zigrinata----1Set base con stativo magnetico-0,01--3Metrico1625065-80,2/100 mm/mm--3-0,8-ø 3/83,5--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Display Method Scala graduata Punto di contatto Filetto M 1,7 x 0,35 Digitale / Analogico Analogico

Supporto tecnico