Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
575-313
Accuratezza(inch) | 0,0008 | Tipo di cuscinetto | Slide bearing | Lunghezza cavo(m) | 2 m |
---|---|---|---|---|---|
Punto di contatto | Ø3 mm carbide | Condizioni ambientali | Da 0°C a 40°C (dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa) °C | Funzioni | Ansi/AGD |
Graduazione(N) | 0,05 | Pollici - Metrici | Pollici | Forza di misura | 2 N con stelo verso il basso, 1,8 N con stelo orizzontale, 1,6 N con stelo verso l'alto |
Segnale in uscita | Digimatic output | Ø Gambo(inch) | 3/8 | Massa(g) | 190 (included cable) |
Max. velocità di risposta | Illimitata; Non è possibile la scansione continua | Alimentazione | 5 to 10 V (5 mA max,) | Risoluzione(mm) | 0,01 |
Scala | Capacitance-type ABSOLUTE linear encoder |
Si trova sulla pagina di LGS-Linear Gauge, il codice articolo è il seguente: 575-313.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 575-313.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali