Cappuccio per comparatori , impermeabile (193595)

Cappuccio per comparatori , impermeabile 193595

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 193595

Marca: MITUTOYO

Prezzo: 4.00

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Additional Spec: -

Clamping Range: Ø 6/8

Colore: Nero

Graduazione: - µm

Graduazione: 0,0001 inch


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

193595

Codice componente
193595
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Additional Spec Clamping Range Colore Graduazione
(µm)
Graduazione
(inch)
Hysteresis
(µm)
Massa
(kg)
Measuring Face Campo
(inch)
Campo
(mm)

4.00 €

1 5 giorni -Ø 6/8Nero-0,0001-7,5carbide-tipped0-1-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Waterproof Function Disponibile Note Per tipo impermeabile

Si trova sulla pagina di Cappuccio per comparatori , impermeabile, il codice articolo è il seguente: 193595.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 193595.

Tipologia prodotto

Codice componente
193595B
193595D
193595G
193595P
193595R
193595S
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Additional Spec Clamping Range Colore Graduazione
(µm)
Graduazione
(inch)
Hysteresis
(µm)
Massa
(kg)
Measuring Face Campo
(inch)
Campo
(mm)

6.00 €

1 5 giorni -Ø 6/8Blu1-0,57,5carbide-tipped-0-25

6.00 €

1 5 giorni Standard Type for Series 2 (except 2971-2978) Black-Arancione-------

6.00 €

1 5 giorni Standard Type for Series 2 (except 2971-2978) Blue-Verde-------

6.00 €

1 5 giorni Standard Type for Series 2 (except 2971-2978) Orange-Rosa-------

6.00 €

1 5 giorni Standard Type for Series 2 (except 2971-2978) Green-Rosso-------

6.00 €

1 5 giorni Standard Type for Series 2 (except 2971-2978) Pink-Blu scuro-------

Supporto tecnico